7. akse til alle robotter

Syv robotarme på flere skinner, der viser sammenligning af rækkevidde og størrelse.

Enkel udvidelse af arbejdsområdet for alle letvægtsrobotter fra € 2.248,09

  • Slaglængder på op til 6.000 mm
  • Præcision på 0,3 mm
  • Nyttelast på op til 55 kg

7. Fakta om axis-teknologi

Op til 6.000 mm rækkevidde

Op til 0,6 m/s hurtigt

Nøjagtighed ±0,3 mm

Den 7. akse i aktion

Nuværende igus 7th axis-modeller

Lineær akse med REBEL-robotarm på en slæde.

Til ReBeL og andre robotter

Robotarm på en lineær akse med energikæde til automatiseret håndtering.

Til Universal Robots

igus lineærakse med to vogne og værktøjshoved til automatiseret håndtering.

Til EPSON

Robotgriber og aksemoduler til automatisering, vist i flere visninger.

Onlinebutik

Robotarm på en bærbar computer som LCA-konfigurator til den syvende akse.

Konfigurator til 7. akse

Robotarm ved siden af en bærbar computer som symbol på en automatiseret kundeserviceanvendelse.

Aftale om demo

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning