Beregning af levetid for kuglelejer

Beregner af levetid

Beregn levetiden for kuglelejer

Eksperter i transportruller

xiros® transportbåndsruller eksperter

Kugleleje beregning gjort nemt online

Beregning af lejer: Eksempel

  • Enhed: mm
  • Størrelse: 6000
  • Indvendig diameter (d1): 10
  • Ydre diameter (d2): 26
  • Bredde (b1): 8
  • Maks. radial belastning: 20N
  • Hastighed: 400 1/min
  • Min. temperatur: -10 °C
  • Maks. temperatur: 50 °C
  • Metalfri
  • Hvor lang tid holder kuglelejet? Forventet levetid: 20.913 timer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning