Kuglelejer

Enheder til overførsel af plastkugler

Hvad finder du på denne side?

    Fordele og ulemper ved kugleoverføringsenheder

    Fordelene

    • Gør det lettere at transportere tunge laster på glatte overflader
    • Nem bevægelse i alle retninger, hvilket forbedrer manøvredygtigheden
    • Installationen er ligetil og kræver ikke komplekse værktøjer
    • Fås i forskellige størrelser og materialer for at opfylde forskellige branchekrav
    • Ekstremt holdbar og kræver minimal udskiftning, når den vedligeholdes korrekt, hvilket er godt for pengepungen

    Ulemper

    • Ret ustabil på ujævne overflader; kan gøre lasten ukontrollerbar
    • Ikke egnet til meget høje belastninger, da trykket på de enkelte kugler kan forårsage skader
    • Kan generere støj ved længere tids brug, hvilket kan være forstyrrende i stille miljøer
    • Små partikler som snavs eller spåner kan begrænse kuglernes bevægelse
    • Mindre effektiv ved høje hastigheder; bevægelsens præcision kan blive påvirket

    Hvad er fordelene ved kugleoverføringsenheder fra igus®?

    Hvordan er kugletransportenhederne af plast konstrueret?

    Enhed til overførsel af plastkugler
    Enhed til overførsel af plastkugler
    Kugleoverføringsenhed af plast med støttekugler af rustfrit stål
    Kugleoverføringsenhed af plast med støttekugler af rustfrit stål
    Glidende kugleoverføringsenhed lavet af plast
    Glidende kugleoverføringsenhed lavet af plast
    Kugleoverføringsbord med igus-kugleoverføringsenheder

    Anvendelsesområder for kugleoverføringsenheder

    Kriterier for udvælgelse

    • Valg af materiale: Afhængigt af anvendelsen og kravprofilen findes der solide plastløsninger samt hybridløsninger af plast og rustfrit stål.
    • Overfladefinish: Overvej, om der er behov for en glat eller skridsikker overflade, afhængigt af de varer, der skal transporteres. Størrelsen og formen på skinnerne skal passe til din anvendelse for at sikre problemfri drift.
    • Installationsmiljø: Tjek målene på den tilgængelige installationsplads og monteringsmulighederne for korrekt installation. Fastspændingsringe fås som tilbehør i onlinebutikken.

    Installation og vedligeholdelse

    Hvor kan jeg købe kugleoverførselsenhederne i plast?

    Køb kugletransmissionsenhed online
    • Ekstremt jævn kørsel
    • Velegnet til høje belastninger
    • Glidende til høje stødbelastninger
    • Kugleoverføringsenhed med skivefjeder til øget slagbelastning
    • Selvjusterende

    Ofte stillede spørgsmål

    Rådgivning

    Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

    Levering og vejledning