Sammenligning af PUR- og PVC-kabler med 81 måneders garanti.

Kabler til Siemens SIMANICS S210-drev.

Vores PVC-hybridkabel CF220.UL.H304.15.04

Kabel til Siemens SIMANICS S210-drev - vores PVC-hybridkabel

Siemens-kabler er tilgængelige hos os

Tech up

Cost down

Garanteret

Bæredygtighed

CF220.UL.H: Hybrid servokabel færdiglavet eller sælges som metervarer

Tekniske data

Varenr.Antal kerner og lederens nominelle tværsnit [mm²]Ydre diameter [mm]Kobberindeks [kg/km]Vægt [kg/km]
CF220.UL.H304.15.04(4G1.5+(2x1.5)C+(4xAWG26)C)C13.0159234

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning