CFROBOT8-kabel til 360° vrid, 36 måneders garanti, til inde- og udendørs brug, olie- og UV-bestandig.

... 360 grader nu også til CAN-bus og Ethernet op til CAT7 ...

CFROBOT8.PLUS.022 robotkabel/ 049/ 050/ 052

Tech up

Cost down

Garanteret

Bæredygtighed

Tekniske data

Varenr.Antal kerner og lederens nominelle tværsnit [mm²]Ydre diameter [mm]Kobberindeks [kg/km]Vægt [kg/km]
CFROBOT8.PLUS.022(2x0,5)C9,547103
CFROBOT8.PLUS.049(4x(2x0,15))C7,53267
CFROBOT8.PLUS.050(4x(2x0,15)C)C10.549115
CFROBOT8.PLUS.0524x(2x0,15)C10.549115

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning