CF38.CP styrekabel med 51 måneders garanti og TPE-kappe.

High-end TPE-motorkabel uden beskyttelsesleder...

ved lave temperaturer og lille bøjningsradius...

Tech up

Cost down

Garanteret

Bæredygtighed

Varenr.Antal kerner og lederens nominelle tværsnit [mm²]Ydre diameter [mm]Kobberindeks [kg/km]Vægt [kg/km]
CF38.60.03.O.PE(3x6.0)C14,5229328
CF38.250.03.O.PE(3x25)C24.58791121

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning