CF99PLUS-kabel vist med 100.000.000 bøjninger.

... 100.000.000 dobbeltslag garanteret ...

Tech up

Cost down

Garanteret

Bæredygtighed

Tekniske data

Varenr.Antal kerner og lederens nominelle tværsnit [mm²]Ydre diameter [mm]Kobberindeks [kg/km]Vægt [kg/km]
CF98.PLUS.01.022x0.144,5418
CF98.PLUS.01.033x0.144,5620
CF98.PLUS.01.044x0.145725
CF98.PLUS.01.088x0.146.51545
CF98.PLUS.02.03INI3x0.2551029
CF98.PLUS.02.044x0.255.51436
CF98.PLUS.02.088x0.257,52968
CF98.PLUS.03.04INI4x0.3461538
CF98.PLUS.05.044x0.563253
Varenr.Antal kerner og lederens nominelle tværsnit [mm²]Ydre diameter [mm]Kobberindeks [kg/km]Vægt [kg/km]
CF99.PLUS.01.02(2x0,14)C61239
CF99.PLUS.01.04(4x0,14)C6.51648
CF99.PLUS.01.08(8x0,14)C82876
CF99.PLUS.02.04(8x0,25)C72360
CF99.PLUS.03.08(8x0,34)C9,545111

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning