Skift sprog :

Stefan Zeis, vedligeholdelse, BSH Hausgeräte, Markus Marienfeld, salgskonsulent, og Max Herrmann, regional produktchef for chainflex, begge igus (fra venstre mod højre).
I sin søgen efter et alternativ til konventionel kabelmontering stødte Stefan Zeis, vedligeholdelsesingeniør på BSH-fabrikken i Bad Neustadt, på vores nye chainflex CASE. Dit kabel rulles op på en specialspole i den ønskede længde, som opbevares i en kasse på 50x40x50 cm. Kablet kan rulles af direkte fra denne kasse, som kan stables og sparer en masse plads. Hver kasse er mærket med en QR-kode og kundens betegnelse, som kan bruges til at identificere og genbestille kablet. Kassen leveres af en pakkeservice, hvilket reducerer omkostningerne yderligere. BSH var for eksempel i stand til at spare op til 84% på forsendelsesomkostningerne. BSH's vedligeholdelsesingeniører er så overbeviste om konceptet, at de nu planlægger at skifte hele deres anlæg ud med den innovative løsning.

Stefan Zeis, vedligeholdelse, BSH Hausgeräte, Markus Marienfeld, salgskonsulent, og Max Herrmann, regional produktchef for chainflex, begge igus (fra venstre mod højre).
Profil
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h