Skift sprog :
Man kan realisere mange forskellige applikationer med robotter. Ud over positionering og pick and place er det f.eks. også muligt at automatisere rengøringen effektivt. Vores robotsystemer er præcise og af ensartet kvalitet. Den høje modularitet baseret på byggeklodsprincippet gør Low Cost Automation så universelt anvendelig. Afhængigt af anvendelsen kan en skræddersyet løsning sammensættes af det modulære system og suppleres med andre produkter. Ud over konventionelle eller vandtætte igus® stepmotorer kan robotleddene også kombineres med andre motorer eller pneumatiske drev. Det modulære ledsystem er heller ikke bundet til et specifikt styresystem og giver derfor maksimal frihed i planlægningen og implementeringen af automatiseringsprocesser.
Komponenter, der f.eks. er smurt ind i skæreolie, rengøres af robolink® DP med vandspray til videre forarbejdning. Til dette formål har robotten en renselanse, som gør den i stand til at rense selv smalle huller. robolink® DP er udstyret med motorer og gearkasser, der er egnet til sprøjtevand.
For at automatisere enkle procestrin på en omkostningseffektiv måde og aflaste medarbejderne er det nogle gange ikke nødvendigt med kompleks og dyr teknologi. Poleringsrobotten fra igus® er nem at integrere og udmærker sig ved sine overskuelige omkostninger.
Automatisering kan også være noget for dine egne fire vægge. Især i saltvandsakvarier bidrager god belysning til, at alger koloniserer ruderne i løbet af få dage. For at akvariet skal se godt og præsentabelt ud, skal ruderne rengøres med få dages mellemrum.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h