triflex R og korrugeret rør sammenlignet.

Korrugeret slange vs. triflex® R: fordele og ulemper

Introduktion af indsigerne

Den bølgede slange

Energikæden i triflex® R

Runde 1: Forlængelse

  • Strækker sig kraftigt under trækbelastning
  • Kablerne i den korrugerede slange kan ikke strække sig i samme forhold og bliver derfor beskadiget
  • triflex® R-kæden strækker sig kun minimalt under trækbelastning
  • Ingen ekstra belastning for kablet

Runde 2: Defineret mindste bøjningsradius

  • Tilbyder ingen minimumsbøjningsradius uden e-ribbe
  • Tilbyder en bøjningsradius på 50 til 182 mm i alle størrelser

Runde 3: Hængende

  • Beskadigelse af den korrugerede slange på grund af underbøjning og mulig beskadigelse af kablet
  • Stop-dog'en forhindrer e-kæden® i at blive bøjet under

Runde 4: Torsion

  • Ingen eller næsten ingen vridning mulig
  • 7-12,5° torsionsvinkel pr. kædeled
  • Op til 900° torsionsvinkel over en meter (f.eks. TRC/TRE.40)

Runde 5: Fyldning af kabler uden stik

  • påfyldning via enden af slangen mulig
  • påfyldning via enderne af e-kæden® med begrænsning på grund af centerelementet med høj trækstyrke
  • TRE, TRL & TRCF giver også mulighed for påfyldning udefra

Runde 6: Udfyldning med udnyttet kabel

  • Hvis konnektoren ikke er for stor, kan kablet skubbes igennem fra enderne
  • Med TRE, TRL, TRLF & TRCF kan kabler med konnektorer presses ind udefra
  • TRC-kæden er meget mere begrænset sammenlignet med den korrugerede slange

Runde 7: Forkortelse og forlængelse

  • Kan kun afkortes med et værktøj (kniv), hvilket udgør en risiko for hænder og kabel
  • Længden kan delvist justeres med eller uden værktøj
  • Kan forlænges igen ved at montere kædeled, hvilket ikke er muligt med den korrugerede slange

Runde 8: Udskiftning efter skade

  • Det er ikke muligt at udskifte beskadigede områder
  • Beskadigede kædeled kan udskiftes, selv når de er fyldte
Whitepaper om en 6-akset robot med robotarm og åbne sider.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning