Skift sprog :
Se alle vores testrapporter om levetidstest af vores datakabler her.

Brug af CF240.PUR i praksis
Der stilles forskellige krav til værktøjsmaskiner. Blandt andet skal den nødvendige holdbarhed opfyldes. Derudover skal den økonomiske effektivitet af hver enkelt maskine garanteres. Levetiden for de anvendte komponenter er afgørende her. De nye kontrolpaneler på værktøjsmaskiner er mere kraftfulde end tidligere, slankere og ofte frit bevægelige. Da der er tale om barske industrimiljøer, er det vigtigt med et robust forsyningskabel. Dette kræver normalt et datakabel med en afskærmning af høj kvalitet.

Brug af CF298 i praksis
Pålidelighed og sikkerhed er nøgleaspekter, når det gælder tog og jernbaner. Strenge sikkerhedskrav og barske miljøforhold gælder for jernbaneteknologi. Et eksempel på dette er sikkerhedskanterne på døre i tog. Her er den meget snævre installationsplads en udfordring for kablet, da det er udsat for stor belastning.

Brug af CF211 i praksis
Kronekapsler, tandbørster, computerhuse, vasketøjskurve - alle disse produkter fremstilles ved hjælp af sprøjtestøbeprocessen. Sprøjtestøbemaskiner bruges, når produkter skal produceres i store mængder. Sprøjtestøbning har også den fordel, at emnerne kan produceres med høj præcision på kort tid. Men disse fordele ved processen stiller også høje elektriske og mekaniske krav til de kabler, der bruges i maskinen. Vores CF211-datakabel har en snoet par-konstruktion og en samlet afskærmning for høj EMC-beskyttelse. Det sikrer pålidelig og præcis datatransmission.
Maskinerne er i kontinuerlig brug og skal producere hurtigt, så der kan produceres store mængder. Dertil kommer den tørre og varme luft, der hersker i haller med sprøjtestøbemaskiner. Chainflex CF211-datakablet har en lang levetid, og især korte køreafstande og korte slag er ikke noget problem. PVC-yderkappen er ideel til tørre miljøer på grund af den lave brændbarhed og de gode slidegenskaber.

Brug af CF11 i praksis
Isautomater er særligt populære om sommeren, hvor man nemt kan købe en lækker is, når man er på farten. Her kræves der ikke kun pålidelighed af teknologien, men også et kompakt design, der udnytter den tilgængelige installationsplads optimalt. Det tekniske udstyr, såsom kabler og energikæder, forbliver næsten usynligt i baggrunden, mens fokus er på en brugervenlig og tiltalende grænseflade.
CF11-datakablet opfylder disse krav perfekt: Takket være det lave pladsbehov kan det nemt integreres i applikationer med begrænset installationsplads. Samtidig sikrer det pålidelig datatransmission, selv under vanskelige miljøforhold. Dens ydre TPE-kappe gør det muligt at bruge den selv ved frostgrader, som det typisk er tilfældet i isautomater.
Takket være disse specifikationer forbliver teknologien fuldt funktionsdygtig i baggrunden og understøtter dermed smidige driftsprocesser i følsomme applikationer. CF11.05.06.02 har bevist sin høje modstandsdygtighed over for bevægelse og elasticitet i tests, hvilket gør den til den ideelle løsning til kompakte og langvarige anvendelser.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h