DC motor til industrielle anvendelser

Type, funktion og fordele

Tre DC-motorer i forskellige udførelser med synlige aksler og tilslutninger.

Hvad er en DC motor?

Hvor bruges DC motor?

Valgtabel

Forskellige versioner af DC motor

Girmotor med udgangsaksel og flange.

Jævnstrømsmotor med tandhjul

  • Med aksel
  • Moment op til 1,8Nm
  • hastighed op til 1200 omdr./min
  • Kan betjenes med 12 og 24V DC
Isoleret motor med aksel og frontflange.

Jævnstrømsmotor med planetgear

  • Med aksel
  • Moment op til 1,8Nm
  • Hastighed op til 463 omdr./min
  • Kan betjenes med 12 og 24V DC
Kompakt gearmotor med metalhus og tilsluttede kabler.

Jævnstrømsmotor med snekkedrev

  • Med tandsnit
  • Drejningsmoment op til 3Nm
  • Hastighed op til 350 o/min
  • beskyttelsesklasse: IP20
ელekտրisk motor med aksel og metalflange.

DC motor med beskyttende hus

  • Med spur-tandhjul eller planetgearkasse
  • Moment op til 1,8Nm
  • Hastighed op til 440 omdr./min.
  • beskyttelsesklasse: IP41

DC motor-opbygning og funktion

DC-motor i snit med rotor, stator og leje-flanger, vist med numre.

Fordele ved DC motor

Let at styre

Højt startmoment

Kompakt design

Enkel kontrol

Ofte stillede spørgsmål om DC motor:

  • Nemme at styre: DC motor er lette at styre og regulere. Hastighed og moment kan justeres med forholdsvis lidt indsats, hvilket gør dem egnet til talrige industrielle og mobile anvendelser.
  • Højt startmoment: DC motor leverer et højt moment, så snart de starter. Det gør dem særligt egnet til applikationer med høje startkræfter, såsom transportsystemer, løfteindretninger eller elektriske justeringsenheder
  • Compact type: Takket være deres kompakte type er DC motor særligt egnet til applikationer med begrænset installationsplads, f.eks. i mobile enheder, justeringsenheder eller medicinske systemer.
  • Elektriske justeringsenheder og aktuator
  • Transportbånd og materialehåndtering
  • Medicinsk udstyr og laboratorieudstyr
  • Maskinteknik og industriel håndtering
  • Løfte- og positioneringssystem
  • Pumper, ventil- og klapaktuator
  • Mobile batteridrevne enheder
  • Elektrisk værktøj og små aktuator
  • Effektivitet med høj belastning: AC motorer er ekstremt effektive, især i applikationer med konstante effektkrav.
  • Robusthed og holdbarhed: AC motorer har en solid konstruktion og meget få komponenter, der er modtagelige for slitage, hvilket fører til en længere levetid.
  • Ydeevne: AC-motorer er konstrueret til høj effekt og kan håndtere høje belastning uden problemer.
  • fleksibilitet med frekvensomformere: Moderne AC-motorer kan udvides med frekvensomformere for præcis styring.
  • Industrimaskiner og pumper
  • Varme, ventilation og luftkonditionering (HVAC)
  • Elevatorer og transportørsystemer
  • Store systemer som kraner og kompressorer
  • Op til 1,8 Nm til motorer med tandhjul.
  • Op til 1,8 Nm til motorer med planetgearkasse.
  • Op til 3,0 Nm for motorer med snekkedrev.
  1. Varmetab: Varme dannes af modstand i rotorvikling.
  2. Friktion tab: Kulbørster og leje forårsager mekanisk friktion.
  3. Magnetiske tab: Ufuldstændig magnetisering og virvelstrømstab kan forekomme.
  4. gearkasse tab: Der opstår tab ved delvis kraftoverførsel i den mekaniske gearkasse.

Flere oplysninger om DC motor

igus dryve-styring med tilslutninger foran en orange cirkel og en sløret produktoversigt i baggrunden.

Egnede motorstyringssystemer

Whitepaper-download med dokumentikon og produktomslag.

Download af whitepaper

Bestillingssymbol og to igus-motorer til webshoppen.

Tilbehørsbutik

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning