Skift sprog :
Hvad der var brug for:
Automatiseret dosering af flydende prikker
Krav til systemet:
Plug and play-system med høj præcision på 0,1 mm
Materiale:
igus® room lineær robot med igus® Robot Control og komplet celle
Industriel sektor
Maskinteknik
Succes for kunden:
Automatiseret doseringsenhed som en plug and play-variant
Omkostningseffektiv robotteknologi til dit automatiseringsprojekt
Du kan finde den rigtige robot til din individuelle applikation i vores online shop.
Gennemse, find ud af mere og bestil nemt.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h