Energikæder, kabler og lejeteknologi til displayindustrien

Gribehovedet positionerer glasplader i produktionsprocessen.

Udvalgte produkter til displaybranchen

e-skin flat-system med separate pods til kabelføring.

Fladt kabelføringssystem

  • Renrumskompatibel i henhold til IPA ISO klasse 1
  • Modulært, kompakt design
  • Kabler kan udskiftes på få minutter
  • Fås med tilpasset CFCLEAN-strengstruktur for høj pålidelighed som ekstraudstyr
e-skin soft

To-delte korrugerede rør

  • Renrumskompatible i henhold til IPA ISO klasse 1
  • To dele, bestående af øvre og nedre skal
  • "Hurtig montering takket være lyn" -funktion
  • Til hurtige, korte applikationer uden understøtning
igus energikædesystem til føring af kabler og slanger.

e-kæde til høj dynamik

  • Renrumskompatibel i henhold til IPA ISO klasse 1
  • Optimeret design uden målbart slid
  • Særligt støjsvag drift
  • Sidedele lavet af materialet ESD, der forhindrer statisk opladning
Renrumsegnet øverste bærearm ved en maskineåbning.

Renrumskompatible rullestøtter til e-kæder

  • Den øverste del af den renrumskompatible E6.52-energikæde understøttes på lange strækninger
  • Partikelemission fra glidning er elimineret
  • Motoriseret vipning af rullestyret reducerer kontakt
CHAINFLEX CLEAN-kabler med udskåret baggrund, fire varianter og en med luftkanal.

Kabler i renrum

  • Med meget slidstærke kappematerialer
  • Garanteret levetid på 20 millioner slag med en radius på 70 mm
  • Kombinationen af CFCLEAN og e-skin flat er certificeret i henhold til renrumsklasse 1
drylin T-linearslæde med sidestyret føring og monteret profil.

Tørtløbende lineære føringer

  • Ingen smøring eller vedligeholdelse
  • Certificeret til brug i renrum i henhold til ISO-klasse 6 til 3
  • Særligt støjsvag drift
Kugleleje med hvide plastikringe og stålkugler, fritlagt.

Smørefrie og vedligeholdelsesfrie kuglelejer

  • Kuglelejer fremstillet af højtydende plast til tør drift med lav friktion
  • Omkring 50% mere omkostningseffektive og lettere end konventionelle kuglelejer i rustfrit stål
Plaststangmateriale i flere farver og former stablet.

Stangmateriale til kundetilpassede komponenter

  • Fremstillet af iglidur-materialer, der er specielt designet til bevægelse
  • Selvsmørende, meget lav friktionskoefficient og ekstrem slidstyrke
  • Fås også via 3D-print uden minimumsordreantal

Produktbrochure og yderligere information

Cleanroom-brochure med produkter til renrumsanvendelser og igus motion plastics.

Brochure om renrumsprodukter

igus corner gulvdisplay til prøver set fra tre vinkler.

XXL prøveæske

ESD-kæde til renrum med to kabelkæder foran en printpladebaggrund.

Oplysninger om ESD

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning