Skift sprog :

Tilgængelig fra 24 timer
Elektriske lineære akser er motoriserede lineære drev, der anvendes i pick- & -place-applikationer eller sensorjusteringer. drylin® E tandrem- eller spindelakser er baseret på gennemprøvet triboteknologi, dvs. alle systemer er baseret på glidende, selvsmørende lineære enheder, hvilket betyder, at livslang drift er mulig uden ekstern smøring. Lineære drev fås i 3 størrelser.
| Bestillingsnr. | Monteringsdimension: | Slædelængde | Slaglængde | Motortype | Maks. statisk aksial belastningsevne [N] | Maks. statisk belastningsevne, radial [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLE-SA-0001 | ZLW-0630 basis | 60 | 300 | NEMA17 flertrådede ledninger | 35 | 140 |
| DLE-SA-0002 | ZLW-1040 Grundlæggende | 100 | 500 | NEMA23 flertrådet ledning | 100 | 400 |
| DLE-SA-0003 | ZLW-1080 standard | 100 | 1000 | NEMA23XL flertrådede ledninger | 150 | 600 |
| DLE-SA-0004 | SAW-0630 Tr08x1,5 | 60 | 250 | NEMA17 flertrådede ledninger | 100 | 400 |
| DLE-SA-0005 | SAW-1040 Tr10x2 | 69 | 500 | NEMA23 flertrådet ledning | 500 | 2.000 |
| DLE-SA-0006 | SAW-1080 Tr12x3 | 100 | 500 | NEMA23XL flertrådede ledninger | 750 | 2.000 |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h