drylin® XY bord

Højpræcist og 100 % smørefrit

  • Høj præcision, ekstrem stivhed og præcis justering takket være CNC-produktion
  • 100 % smørefri og fuldstændig korrosionsfri
  • Tilgængeligt tilbehør (håndhjul, positionsindikator osv.)
  • Komplet løsning i rustfrit stål tilgængelig
XY-borde med drylin® SHT føringsskruedrev
  • Fås som standard og forudindlæst version
  • Justeringer ved hjælp af trapezformet gevind
  • Øverste enhed kan justeres til højre eller venstre
drylin® SLW lineært XY-bord fra igus®
  • Hårdt anodiseret aluminium drylin W styreskinne
  • Forudindlæst version SLWE-XY-PL fås også
  • Tilgængeligt tilbehør
drylin® SLW XY-bord fremstillet af rustfrit stål
  • Høj torsionsstabilitet
  • Til manuelle justeringer
  • Kompakt og lav profil

Fuldstændig selvsmørende

Korrosionsbestandig

Version i rustfrit stål tilgængelig

Tilbehør for XY-borde

Tilbehør for XY-borde: Håndhjul
  • Roterende hoved: defineret standard for komplette enheder
  • Forskellige udvendige diametre mulige
  • Forskellige håndtagsvarianter mulige
  • Fås også som en vaskbar og korrosionsbestandig version i rustfrit stål
Tilbehør for XY-borde: Positionsindikator
  • Kan kombineres med manuelle klemmer og håndhjul
  • En passende reduktionsbøsning er inkluderet i leveringsomfanget
  • Fås fra lager i den ønskede visnings- og tælleretning og i forskellige farver
Tilbehør for XY-borde: Føringsskruespænde
  • Akselspændeflange til montering på positionsindikatoren til fastspænding af gevindspindlen
  • Materiale: Plasthus med akselspænding i aluminium
  • Reduktionsmuffer fås til andre diametre
Tilbehør for XY-borde: Vinkeldrev
  • Til drejeoverførsler på 90°.
  • Fleksibel tilpasning til installationspositionen takket være trinløs vinkeljustering
  • Fastspænding via stilleskrue
  • maks. Drejningsmoment 3 Nm

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning