Skift sprog :

Denne opsætning, hvor igus PRT-drejekranslejer resulterer i lineær justering med drejning/rotation, er et eksempel på den store fleksibilitet i drylin® W lineærsystemet. Monteringspladen på drylin® W lineærvognen giver plads nok til direkte tilslutning af PRT'en. I dette design blev installationsstørrelse 10-120 kombineret med en lineær vogn, der er 150 mm lang, samt den flade PRT-04-50. I den virkelige anvendelse blev dette design brugt til at justere et ryglæn og dreje en pude til den optimale driftsposition.
Systemhøjde på kun 40 mm med ny installationsstørrelse Ø 10
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h