Gennemløbsmaskiner

Maksimal fleksibilitet trods høj støvbelastning og hurtig gennemløbshastighed

Kantbåndsmaskine

Vores bedste produkter til gennemløbsmaskiner

Stærk, nem og hurtig at fylde

  • 30% lettere end sammenlignelig størrelse i E4.1-serien
  • Kan åbnes i den indre og ydre radius fra begge sider
  • Også velegnet til sidemonterede, stående og hængende applikationer
triflex R

Kan flyttes langs tre dimensioner

  • Defineret bøjningsradius på 50 til 182 mm for maksimal kabellevetid
  • Høj trækstyrke og meget fleksibel
  • Forskellige versioner fra lukket til let
Føringsskrue

Høj effektivitet og lavt slid

  • Syv forskellige materialer og smørefri drift
  • Lav friktionskoefficient og høj effektivitet
  • Op til 50,9% lavere indkøbsomkostninger
drylin W

Bredt udvalg takket være modulært system

  • 100% smørefri
  • Korrosionsfri og hygiejnisk
  • Støjsvag og slidstærk
Kugletransporterende enheder

Glidelejer af plast

  • Ufølsom over for støv og snavs
  • Høj trykstyrke
  • Fri for smøring og vedligeholdelse
  • Forudsigelig levetid
MS2N

Velegnet til ctrlX-drev

  • Sikker dataudveksling mellem motor og enkodersystem
  • Sparer ca. 40% installationsplads i kæden
  • 50% færre nødvendige kabler
hvilken e-kæde® med forlængere tværstænger

PVC-kabler i energikæder ​

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning