Skift sprog :
E-spool flex 2.0 er igus' version af en kabeltromle uden slæberring. Der kan anvendes kabler med diametre fra 5 mm til 15 mm. Kablet føres altid sikkert gennem en gennemføring for at sikre, at det altid er korrekt viklet.
Indhold:
Takket være den illustrerede monteringsvejledning kan du hurtigt og professionelt installere e-spool flex 2.0 og e-spool flex mini.
Bemærk: Vær opmærksom på VDE 0298 del 5 (Strømførende kapacitet og omregningsfaktorer for viklede kabler) ved valg af kabler og ved brug af e-spool flex.
Nu med føringsrulle og børste som ekstraudstyr
Gratis hvidbog:
Med en nyudviklet kabeltromle til betjeningspaneler
undgår robotbrugere sammenfiltrede kabler og snublefare i automatiseret produktion. Da den nye løsning ikke bruger slæberinge, kan medier, data samt strøm- og signalforsyning til nødstopknappen også integreres i systemet. Download hvidbogen for at få mere at vide.


For forlængelseslængden af e-spool flex mini
I branchens største testlaboratorium sammenlignede igus e-spool flex mini med et konkurrerende produkt. Begge produkter blev vurderet med hensyn til deres forlængelseslængde i meter.
Resultatet: Forlængelseslængden af e-spool flex mini var ca. 3 meter, mens konkurrerende produkter kun var halvt så lange.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h