Skift sprog :
Mere indvendig plads, nem påfyldning og montering samt lang levetid er blot nogle af de fordele, som E2.1-serien har at byde på. Denne nye generation af de todelte energikæder blev udviklet som en forbedring af den tidligere E2/000-serie, som har bevist sit værd i en periode på 15 år. E2.1-serien tilbyder ekstremt hurtig påfyldning fra siden eller fra toppen - langs den indre eller ydre radius, ved hjælp af en kædeåbner eller skruetrækker. Med alle disse egenskaber er E2.1 ideel til brug i den almindelige maskin-, træ- og metalbearbejdningsindustri og til konstruktion af værktøjsmaskiner.
Forskellige elementer sikrer, at E2.1 hurtigt forbindes til maskinen, og at kablet er fastgjort på plads
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h