Skift sprog :
I det store rensningsanlæg i Plauen forsyner vores grundlæggende flizz-system pålideligt skraberbroen med energi. Det erstatter en motoriseret kabelrulle, og siden da har energi- og signalforsyningen til det primære klaringsanlæg kørt problemfrit. Det nye system - en installationsklar kombination af energikæde og kabinet i rustfrit stål - er specielt udviklet til at opfylde kravprofilen for driften af rensningsanlæg.

Det primære klaringsanlæg i spildevandsrensningsanlægget i Plauen
Særlige miljøforhold for energikæden
Den bevægelige skraber ved det primære klaringsanlæg, som kører på en portal over det primære klaringsanlæg, bruger flere minutter hver gang på at transportere olier, fedtstoffer og det bundfældede slam til enden af bassinet, hvor det hele pumpes væk og føres til rensningsanlægget. Det betyder, at akserne ikke kører hvert sekund. På trods af den lave hastighed er dette dog ikke en "low end" applikation til bevægelse af rør. Tværtimod: Energiforsyningssystemet skal fungere hele året rundt udendørs i 24/7-drift - i frost, stærkt sollys, i ætsende, til tider aggressive miljøer og med minimal vedligeholdelse.
Ønskes: alternativ til den motoriserede kabeltromle
Den konventionelle løsning til denne anvendelse er en motoriseret kabeltromle, der kører på skraberbroen og ruller kablet op og ned synkront med skraberens position. Men sådan et system kan give problemer, som de ansvarlige på rensningsanlægget i Plauen indså. Andreas Schubert, spildevandsmester og ansvarlig for et mesterområde hos anlægsoperatøren ZWAV (Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland): "Når kablet placeres oven på bassinet, kan det sno sig og endda fryse fast i frostvejr. Så bliver det kørt over af skraberen og skal udskiftes."
Det er sket flere gange i Plauen, hvor spildevandet fra omkring 70.000 indbyggere og den lokale industri bliver renset, og det har ført til høje reparationsomkostninger: Kablerne er tilpasset de ugunstige miljøforhold og er tilsvarende dyre. I denne situation ledte operatørerne af rensningsanlægget efter alternativer.

Det grundlæggende flizz-system i det primære klaringsanlæg er 58 m langt
basic flizz: standardløsning til teknologi til spildevandsanlæg
En af de virksomheder, der blev kontaktet, var igus - god timing, da en ny standard for teknologi til rensningsanlæg netop var blevet færdiggjort: Vores grundlæggende flizz-system - en komplet løsning til mobil energiforsyning til skrabere, riste og andre systemer til rensningsanlæg. Det består af en E2-energikæde, som er fyldt med de gennemtestede chainflex-kabler og ført sikkert og smidigt i et vejrbestandigt hus af rustfrit stål. Det kompakte og robuste system er velegnet til gulv- og vægmontering, tillader bevægelser på op til 200 m og er udviklet fra bunden til mange års problemfri drift med minimal vedligeholdelse.

Energikæden transporterer energi og signaler til skraberbroen
Installation på indersiden af bassinet - problemfri drift
Dette samt forholdet mellem pris og ydelse overbeviste operatøren af rensningsanlægget i Plauen, så intet stod i vejen for installationen. Der blev taget højde for en række særlige forhold i tilbuddet. For eksempel er den primære klaring på Plauen-anlægget relativt lang med næsten 60 m, og det bevægelige energiforsyningssystem skulle installeres på indersiden af bassinet. Korrosionsbestandighed er derfor ekstremt vigtigt her, ligesom en drift, der er så fri for vedligeholdelse og slitage som muligt: Den grundlæggende flizz er ikke tilgængelig uden at tømme bassinet.
Det nye system blev installeret i sommeren 2013 og har kørt problemfrit lige siden. Schubert siger: "Der har ikke været nogen problemer. Med den motoriserede kabeltromle ville vi helt sikkert have haft mindst én ulykke mere."
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h