Installationsvejledning micro flizz®

Reservedelsliste micro flizz® & Nødvendigt værktøj

  • Aluminiumsprofil
  • 2 dækplader
  • 8 Torx-skruer
  • 4 stjerneskruer
  • 2 metalstifter
  • Forudmonteret kæde med vogn
  • Phillips-skruetrækker
  • Torx-skruetrækker, størrelse 20
  • Plast- og metalhammer
  • Unbrakonøgle, størrelse 4
Værktøj: skruetrækker, bitsæt, gummihammer og unbrakonøgle på hvid baggrund.

Montering af en enkelt skinne med en vogn

Microflizz-føringssystem med løbevogn i skematisk visning.
Microflizz-modulet monteres med en skruetrækker og fastgøres ved de markerede punkter A, B og C.
  1. Fastgør den lukkede "" dækplade (A) til den ydre ende af styrekanalen (B) med fire Torx-skruer (C)
Microflizz-kabelkæden monteres på en føring.
  1. Sæt e-kæden® med slæde (D) ind i kanalen, så energikædens "vinger" føres ind i kanalen
Microflizz-føringsskinne med kabel og løbevogn i tværsnit.
  1. Fastgør monteringsbeslaget (E) ovenfra med to stjerneskruer
Et Microflizz-modul monteres med en skruetrækker.
  1. Monter den åbne "" dækplade (F) på den anden ende af styrekanalen, og fastgør den med fire Torx-skruer (C).

Installation af flere kanaler med to vogne

Microflizz-system med to løbevogne i en skinnestyring.
En Microflizz-profil holdes med én hånd og justeres på en orange overflade.
  1. Slå metalstifter (G) ind i den ønskede side af kanalen med en metalhammer
Montering af en Microflizz-del med skrue og unbrakonøgle.
  1. Fastgør forbindelsespladen (H) på samme side, skub den ind mod midten, og fastgør den med sætskruen M6
Microflizz-føringsskinne med connector på orange baggrund.
  1. Sæt fodermodulet (J) på, og sæt det sammen med en plasthammer
Microflizz-føringssystem med forbundne skinnesegmenter på orange baggrund.
  1. Tilføj yderligere kanalelement(er) (se trin II,1 og II,2), og spænd den 2. skrue på forbindelsespladen (H).
En igus kabelkædeføring monteres på en styreskinne med hænderne.
  1. Sæt den første e-kæde® med vogn (D) ind i kanalen med monteringsbeslaget (E) først. Vær opmærksom på den korrekte installationsretning af vognen!
Microflizz-kabelkædesystem monteres på en skinne.
  1. Indsæt den anden energikæde i kanalen (som II.6)
Microflizz-føringsskinne med markerede monteringsafstande.
  1. Tilslut e-kæden® til kanalelementet. Juster, så tænderne på trækaflastningen (L) flugter med kanalens indvendige kant.
En hånd justerer en Microflizz-skinne med en skruetrækker.
  1. Forbind e-kæden® sideværts gennem kanalen med fire stjerneskruer (to på hver side)
Montering af et Microflizz-element med en skruemaskine.
  1. Monter dækplader på begge sider (lukket version)
Microflizz-føringssystem med hvid profil på orange baggrund.
  1. Fuldt samlet Mirco flizz® med flere kanaler og to vogne

micro flizz® Monteringsvideoer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning