igus® e-chain system® P4 – profil rol e-kæde

Grundene til at igus® serie P4 er særlig velegnet til yderst dynamiske, lange vandringer.

Driftssikker, støjsvag, slidstærk og energieffektiv på meget lange vandringer op til 1.000 m og derover. igus® P4 ─ profilerede rullende e-chains® til meget høje fyldvægte og hastigheder. Øg effektiviteten, og reducer energiforbruget med P4 e-chainsystem®.

Bestil en gratis prøve!

Bestil den gratis "System P4"
prøve og se selv kvaliteten af vores produkter.
Bestil P4 manchet

1… Speciel, delt plastrulle

Tribo-optimerede, delte plastruller med lang levetid til alle P4-systemer

fordi det øvre løb og det nedre løb er offset, ruller plastrullerne ikke oven på hinanden, men glider i stedet ved siden af hinanden
... stor, plan glideflade
 
"Sammenlignet med standard igus® rulle-e-kæder: reduceret støj, lav vibration under drift"

Oplysninger om funktionsprincip

Delt plastrulle

Delt plastrulle

Da overløbet og underløbet er forskudte, ruller plastrullerne ikke oven på hinanden, men glider i stedet forbi hinanden. Rullerne glider på en jævn, plan overflade på hele vandringslængden.

igus® testet

Test 4152 / 3638

Støj- og vibrationsmåling, optimeret mod slitage. Lang levetid, bedre driftsegenskaber, reduceret støj, dæmpning. "Bunden" rulle indbygget i sidepladen.
 

Anvendelseseksempel

System P4 på en containerkran

Kabelføringen til løbevognen (130 m) på en containerkran med P4.56R rullekæde. Støjsvagt og pålideligt System P4 ved en vandringshastighed på 2,5 m/s og acceleration på 0,5 m/s². P4 kædeføringerne på forskellige igus® chainflex®-kabler af typen CF300, CF330 single core, CF34 strømkabel, CF9 styrekabel og fiberoptiske kabler CFLG.

2... Kamagtige autoglide-ribber

System P4 føres sikkert af kamagtige autoglide-ribber, selv ved høj hastighed og stor fyldvægt (op til 30 kg/m)

...Vandringshastigheder op til 10 m/s er mulige
...accelerationer på 50 m/s² og derover

Oplysninger om funktionsprincip

Stor tap/hul-forbindelse

P4 autoglide-ribbe

autoglide-ribber giver den nødvendige forskydning mellem det øverste og nederste løb, så rullerne kan glide forbi hinanden.

igus® testet

Udholdenhedsprøve - sikker føring

Selv hastigheder på op til 10 m/s og højere er langtidstestet på igus®-laboratoriet.

Anvendelseseksempel

System P4 på en portalkran

P4 rulle E-Kæden P4.42R modstår høje accelerationer (17 m/s²) og hastigheder (6 m/s) ved kontinuerlig brug på denne portalkran.

3... Slidtolerance

Til høje hastigheder og føringsskinner

... slidpuder i siden giver lang levetid

Oplysninger om funktionsprincip

Bremsemekanisme

Slidtolerance

Føringsskinner resulterer uundgåeligt i sidekontakt. Slidtolerancen sikrer en lang levetid for System P4 selv ved høje hastigheder.

igus® testet

Slitagetest

Slitagetest på igus®-laboratoriet. Levetiden af E-Kæder testes i udholdenhedstest.

Anvendelseseksempel

Testbænk

Kabel-prøveopstillingen i et laboratorium. System 4.42R vandrer i glidetilstand ved 5 m/s over en længde på 42 m med 2,5 kg/m ekstra belastning.

4… Samme ledlængde

Længden af kædeleddene med og uden rulle er den samme

… støjsvag rullebevægelse af E-Kæden
… reduceret polygonvirkning

Oplysninger om funktionsprincip

Slidpude

Særligt design af rulleleddene

igus® testet

Den ensartede længde af kædeleddene med og uden rulle gør, at E-Kæden bevæger sig yderst støjsvagt.

Anvendelseseksempel

Vogn

Mindste kæde fra System P4, P4.32. I drift, gliderulle, bagudkørsel, på 40 m vandring. Kædens hastighed er 3,5 m/s, med en acceleration på 2 m/s².

5... Få dele, lavet af ét materiale

Hurtigt montage, høj dynamik og ingen forskellig materialeekspansion

... Accelerationer op til 784 m/s²
... samme materialer

Oplysninger om funktionsprincip

Slidpude

Få dele

Få dele og alle fremstillet af ét materiale - vigtigt ved høje accelerationer, med mindst muligt slør/få dele. Samme materiale er optimalt ved materialeudvidelse/krympning grundet temperaturforskelle

igus® testet

Udholdenhedsprøve - sikker føring

Selv hastigheder på op til 10 m/s og højere er langtidstestet på igus®-laboratoriet.

Anvendelseseksempel

Maritimt forskningsinstitut

Testanlæg til optimering af skibes drev. En portalkran trækker skibsmodeller med op til 4 m/s. For at undgå at påvirke de følsomme måleinstrumenter er en E-Kæde med lav vibration (System P4.80R) vigtigt, selv ved høje accelerationer og hastigheder.

6… Fer og not design

Giver vridningsstivhed pga. "låsefunktion " og er yderst dynamisk i glidende anvendelser

…ideel til lange, hurtige vandringer
... ideel til sidemonterede anvendelser eller store vridningspåvirkninger

Oplysninger om funktionsprincip

Feder og not-konstruktion

Feder og not-konstruktion

Kædeleddets låsefunktion sikrer meget høj vridningsstabilitet af E-Kæden og forhindrer led i at brede sig ud under tryk/træk-kræfter.

igus® testet

Udholdenhedsprøve - sikker føring

Selv hastigheder på op til 10 m/s og højere er langtidstestet på igus®-laboratoriet.

Anvendelseseksempel

Automatiseret lager

System P4 er særlig velegnet til hurtige og lange vandringer på begrænset plads, som f.eks. vandringer langs reoler i automatiserede systemer til lagring og udtagning eller fryselagre. igus® tilbyder også matchende chainflex®-kabler fra lager til sådanne yderst dynamiske anvendelser.

7... Særlig kontur på leddene

Letløbende grundet blød udrulning

... støjsvag udrulning af E-Kæden, forbedret installation

Oplysninger om funktionsprincip

Dobbeltlås

Specielt leddesign

Konturen giver en bedre udrulning af E-Kæden og en enklere og mere sikker installation.

igus® testet

træktest Kædeleddene reducerer polygoneffekten og ruller derfor jævnt. Selv installationer af "zigzag"-typen kan derfor understøttes positivt.

Anvendelseseksempel

Letløbende grundet blød udrulning

8... Stor tap/hul-forbindelse

Høje skub/trækkræfter og reduceret slitage takket være præcise tolerancer

... Vandringer på over 800 m er mulige
... accelerationer på 50 m/s² og højere
 
"30 % større trækkraft er mulig sammenlignet med den kraftige igus® rulle E-Kæde."

Oplysninger om funktionsprincip

Dobbelt, rektangulær endestopklods

Dobbelt, rektangulær endestopklods

Der kan ikke være mere end to stopklodser, ellers kan de næsten ikke synkroniseres. På grund af den rektangulære form, er kraftfordelingen meget bedre end i en rund stopklods (formel for fladetryk, p = F/A). Hele P4-sortimentet har dobbelte, rektangulære stopklodser.

igus® testet

Trækstyrketest med Zwick

Vi tester alle energiforsyningssystem med en "tweak-testmaskine" i igus®-laboratoriet for trykstyrke/brudstyrke for at give pålidelige specifikationer på maks. ekstra belastning og frithængende længde
Over 30 % trækstyrke

Anvendelseseksempel

System P4 på en containerkran

Kabelføringen til løbevognen (118,5 m) på en containerkran med P4.56R rullekæde. Støjsvagt og pålideligt System P4 i kontinuerlig drift ved en vandringshastighed på 240 m/min. P4.56R har en ekstra belastning på 2,6 kg/m og er ledningsført med følgende igus® chainflex®-kabler, CF330 1x25mm² single core, CF9 12G 2,5 mm² styrekabel, CFLG.12G fiberoptisk kabel og CF11 datakabel.

9... støjreducerende bremse

Dæmper støj fra stopklodsen og rulning

... System P4 – støjniveau på 75 dB ved 6 m/s
... mange serier certificeret af TÜV Rheinland.
 
"Sammenlignet med standard igus® rulle-e-kæden: driftsstøj reduceret med ca. 6 dB(A) på grund af forbedret rulle- og kædeledsgeometri"

Oplysninger om funktionsprincip

Bremsemekanisme

Bremsemekanisme

Simpelt, men ekstremt effektivt princip. En kileformet kontur i E-Kædens stopklods dæmper støjen fra E-Kædens stopklods.

igus® testet

Støjtest

Y= dB(A)

1) 1. profil rol e-kæder fra 1999, laboratorietest, v = 2 m/s

2) Udendørs test, v = 6 m/s
henholdsvis 1 m af måleafstand

Anvendelseseksempel

Støjtest

P4 støjmåling i igus®-laboratoriet på lange vandringer på en afstand af 1 m til anvendelsen.

10...lodrette, rektangulære stopklodser, store tapper

For maksimal kraftabsorption og -fordeling, hvilket muliggør højere tryk/træk-kræfter og belastninger på lange vandringer (op til 800 m)

… Skub/træk-kræfter op til 6500 N
… maks. ekstra belastning mulig; op til 30 kg/m

Oplysninger om funktionsprincip

Dobbelt, rektangulær endestopklods

Dobbelt, rektangulær endestopklods

Der kan ikke være mere end to stopklodser, ellers kan de næsten ikke synkroniseres. På grund af den rektangulære form, er kraftfordelingen meget bedre end i en rund stopklods (formel for fladetryk, p = F/A). Hele P4-sortimentet har dobbelte, rektangulære stopklodser.

igus® testet

Lodret stopklods, stor tap

Ved at flytte stopklodserne, føres kraften gennem tre punkter, nemlig de to stopklodser og den store tap, i stedet for at absorbere kraften centralt. Dette reducerer belastningen på de enkelte elementer, tapper og stopklodser til 1/3.

Anvendelseseksempel

Fejltest på igus®-laboratoriet og i udendørsområdet

Vi tester alle energiforsyningssystemer med en "tweak test-maskine" i igus®-laboratoriet for trykstyrke/brudstyrke for at give pålidelige specifikationer på maks. ekstra belastning og frithængende længde. En 1.320 km lang testkørsel blev gennemført på en udendørs testbænk på en vandring på 120 m og en hastighed på 6 m/s.

11... Kabelvenlige plastribber

For endnu længere kabellevetid takket være afrundet design

... kabler holder længst med plasticribber
... ingen plastic-deformation grundet eksterne kraftpåvirkninger

Oplysninger om funktionsprincip

Hurtigåbningsribber

Kabelvenlige polymer-ribber

Glat og kabelvenlig indvendig kontur og afrundede ribber giver lang levetid for kabler og slanger Interaktionen af ribbernes ​​tribo-optimerede plast med kappematerialet af de anvendte kabler viser sig at være den bedste match for levetiden af de testede kabler.

igus® testet

Kabelslitage i plastic-ribber:

Kappematerialer af forskellige materialer viser de bedste slidresultater i plastic-ribber. I forhold til aluminiumsribber er disse ikke udsat for plastisk deformation som følge af eksterne stød.

Anvendelseseksempel

HHLA 10 år med igus® chainflex® -implementering på containerkraner


12... Kabelvenlig indvendig opdeling

For længere levetid takket være afrundet base

... halverer næsten kabelslitage
... færre dele, flere muligheder

Oplysninger om funktionsprincip

Feder og not-konstruktion

Kabelvenlige polymer-ribber

Glatte, kabelvenlige og afrundede konturer giver lang levetid for kabler og slanger. Desuden kan en bedre og mere kabelvenlig indvendige opdeling nu gennemføres med færre standardiserede komponenter.

igus® testet

Slitagetest

Med de nye afrundede separatorer kan slid på kablerne næsten halveres.
 
Test 3748Separator 301 sammenlignet med ny version 45.1
Det matchende par af plastic og kappematerialer viser sig også at være bedst her.

Anvendelseseksempel

I dette tilfælde bidrager de afrundede plast-ribber til at forlænge kabellevetiden.

13... slidpuder

For en lang levetid selv ved lange vandringer

… 10.000 km og længere kørselspræstation garanteret
… for længere vandringer og lang levetid
 
"Sammenlignet med standard igus® rulle E-Kæde: 20 % større glideflade"

Oplysninger om funktionsprincip

Kabelvenlige polymer-ribber

Slidpude

igus® testet

Hver E-Kæde opnår mindst 10.000 km kørsel med en lang vandring - og tit meget mere. Det er dette "løfte", som vi har opfyldt i årevis.

Anvendelseseksempel

Lange driftstider

System P4 i brug på strømforsyningen til en containerstabler. P4.56R kører med 3,3 m/s og en acceleration på 0,3 m/s², over en afstand på 112 meter. Systemet fører 3 igus CFCRANE 1x50mm² mellemspændingskabler, et CF330 1x120mm² single core, CF10 7G1.5 og et CFLG.12G fiberoptisk kabel.

14... 1.354 chainflex®-kabler og mere end 4.600 konfektionerede drevkabler fra lager

Modulariteten i igus®-systemer gør det nemt at udvide, afkorte og udskifte.

... fra 1 meter, ingen skæregebyrer, ingen minimumsantal
... chainflex® virker eller 36 måneders garanti

Oplysninger om funktionsprincip

Et udvalg af kabler

Et udvalg af kabler

Fleksible kabler i e-chains® kræver individuelle specifikationer for at modstå mange cyklusser, høje hastigheder og accelerationer samt krævende miljøforhold. EMC-sikkerhed og overholdelse af standarder og direktiver som NFPA 79, UL, CSA, VDE, Inter- og Profibus er også et nødvendigt krav i dag. igus® chainflex®-serien strækker sig fra energikædekompatible styrekabler, servokabler, motorkabler, mellemspændingskabler, op til buskabler, datakabler, encoderkabler og fiberoptiske kabler.

igus® testet

Komplekse test af alle chainflex®-kabler i bevægelig drift

Alle chainflex®-datakabler testes altid i praksis. Det betyder i E-Kæden eller i bevægelse, som her i igus® klimakammeret ved -40 °C.

Anvendelseseksempel

Pålidelig funktion i alle akser

chainflex®-kabler, som har været efterprøvet og testet i 15 år ved lange vandringsafstande og med et højt antal cyklusser, bliver nu tilføjet med bundtfletning, slidstærk, trykekstruderet yderkappe. De lever op til selv de mest krævende betingelser.

15... Dobbeltlås

Garanteret høj holdestyrke i simpel, men sikker åbningsmekanisme

... maks. Holdekraft op til 2.700N
... kan åbnes hurtigt med en skruetrækker

Oplysninger om funktionsprincip

Dobbeltlås

Dobbeltlås

Afprøvet og ekstremt sikkert snapåbningssystem. Du løsner ribben med to simple håndtagsbevægelser. Ribberne kan derved holdes jævne ved tykke fyldninger og kan stadig åbnes nemt.

igus® testet

træktest

Afrivningstest

Den maks. holdekraft af ​​hver ribbe er afprøvet i praksis under faktiske driftsbetingelser med en trækprøve. Den kan også foretages under indflydelse af olie eller andre væsker.
 
Test 3577Udtrækningskraft for ribber: > 2700 N

Anvendelseseksempel

System P4 på lang vandring

P4.80 profilrullekæde på lang vandring med tre forlængerled og høj fyldning. Åbningsribberne fastholder forsvarligt kabelpakken i kæden.

Bestilling af prøver