Skift sprog :

Serie E4.350 i træk- og brudtest
Når det drejer sig om sikker styring af ekstremt høje ekstra belastninger på op til 600 kg/m og samtidig tilbyder nem installation og lav vægt, er e-chain® E4.350-serien det rigtige valg. Den er naturligvis blevet testet på igus® - E4.350 kan modstå træk- og brudbelastninger på over 175.400 N uden problemer.
Yderligere information
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h