chainfix trækaflastning: clamps

chainfix klemmer
  • Klemme i stål: Sortlakeret stålklemme og gevindstift
  • Klemme i rustfrit stål: Klemme og gevindstift: blank (materiale AISI 304)
  • Trykelementer: presse-, dobbelt- og bundsadel (materiale igumid G)
  • C-profiler: Stål (materiale galvaniseret stål) eller rustfrit stål (materiale AISI 304) til rådighed
Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

Standardklemmer med normal base

CFX klemmer, stål
Til butikken
CFX klemmer, rustfrit stål
Til butikken

Klemmer med bred base for øget holdekraft

CFXL klemmer, stål
Til butikken
CFXL klemmer, rustfrit stål
Til butikken

Multi-klemmer

Flere klemmer
Til butikken

C-profiler

Standard C-profiler
Til butikken
Kraftig C-profil
Til butikken

chainfix klemmer - monteres hurtigt og sikkert

  • Installationshøjden er reduceret med op til 15 mm i forhold til konventionelle klemmer takket være optimeret hushøjde
  • Op til 3,5 gange højere kraftabsorbering sammenlignet med konventionelle klemmer
  • Varenummeret er let at aflæse, og den korrekte monteringsretning er angivet på siden
  • Plads- og tidsbesparende installation
  • Forbedret base for nemmere installation på C-profilen
  • Let at installere takket være gevindstifter, der skrues i med en unbrakonøgle
  • Holdbarhed til dynamiske anvendelser takket være forbedrede trykelementer
  • Integrerede ribber på trykelementerne, så kablet ikke løsner sig fra trækaflastningen

Vær opmærksom på dette:

  • Kablerne skal helst være fastgjort til begge ender af energikæden. De skal altid fastgøres til den bevægelige ende af energikæden!
  • Ved brug af chainfix-klemmer på C-profiler i monteringsbeslaget til serie 280, 2828, 290, 2928, R770, R7728 skal der bruges en afkortet bundsadel. For forkortede bundsadler skal du tilføje varenummeret med indekset "K" Eksempel: Varenummer CFX12.1K
Model_chainflex

Installationshøjde

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning