Skift sprog :
Se alle vores holdbarhedstestrapporter for vores robotkabler her.
Det fiberoptiske kabel fra CFROBOT5-robotkabelfamilien forbindes altid umiddelbart med en 6-akset leddelt robot, fordi det altid involverer torsion. Men det behøver ikke altid at være tilfældet, for kunderne har meget ofte følsomme signaler, der skal transporteres. Disse signaler kommer fra aktuatorer, der styres i frie, udefinerede bevægelser, og her spiller torsion også en rolle. Ekstremt præcise målinger producerer en utrolig mængde data, og disse kan transporteres mest pålideligt uden interferens via et fiberoptisk kabel. Udfordringen er at beskytte det følsomme fiberoptiske element i kablet, så det ikke kan blive beskadiget, heller ikke på lang sigt.

Formålet med testen var at bestemme levetiden for det vridbare motorkabel i robotkabelfamilien CFROBOT7. CFROBOT7 skal pålideligt kunne modstå kontinuerlig bevægelse, f.eks. i en robot med en torsion på +/- 180°, som man finder i bilindustrien.
I disse applikationer er det ofte tilfældet, at robotterne er i konstant bevægelse, og derfor udsættes kablerne konstant for denne torsion. Takket være en foldet samlet afskærmning og den robuste PUR-yderkappe er dette kabel ideelt til brug i 3D-bevægelser.

I de fleste tilfælde er torsion forbundet med en 6-akset robot. Men der er også mange frie, udefinerede bevægelser, som kan belaste et kabel meget. F.eks. i gennemføringen af en drejelig arm. Kablerne skal holdes af vejen så meget som muligt, så det giver mening at føre dem inde i enheden. Men hvis den tilsvarende arm ikke kun er bøjet op og ned, men også kan drejes på flere punkter, opstår der ofte proptrækkere med konventionelle kabler. Men CFROBOT kan sagtens klare denne belastning. Med en vridningsvinkel på +/-180° pr. meter kabellængde kan det modstå belastningen, og takket være dets afskærmning er den elektromagnetiske kompatibilitet med de nærliggende data- og kontrolkabler også sikret.

CFROBOT8.045-kablet bruges meget ofte i bilproduktionen, f.eks. til at flytte måleenheder, der er monteret på robottens 6. akse. Der bevæger de sig til inspektionspunkter og udfører analyser til kvalitetssikring i produktionen. For at gøre dette bliver kablerne, der transporterer det følsomme Ethernet-signal, snoet meget. Til sådanne opgaver tæller 100% pålidelighed på robotten.

Kamerabaserede robotapplikationer bruges ofte i industrien, f.eks. til at genkende stregkoder eller udføre kvalitetssikring. Men denne applikation bruges også i tv-studier. Her er det særligt vigtigt at have en ekstremt pålidelig energi- og dataforsyning og at kunne udføre meget krævende bevægelser.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h