Skift sprog :

Hvordan adskiller den ustøttede længde af igus® e-kæden® serie E2.15 og 08 sig under belastning?
For at besvare dette spørgsmål blev begge e-chains® udsat for en belastning på 1 kg pr. meter i igus'®laboratorium.
**Resultatet:** Under samme belastning og med en identisk længde uden støtte har e-kæden® serie E2.15 ca. 80% mindre gennemslag end e-kæden® serie 08 (E2.15 = 4 mm gennemslag; serie 08 = 21 mm gennemslag).
Med den mere stabile e-kæde® E2.15 kan meget dynamiske applikationer realiseres under større belastning end med e-kæden® 08.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h