e-spool® power

Spolesystem til energikæde med oprullet føringskæde og kabelindføring.
  • Høj levetid takket være motoriseret tilbagetrækningssystem
  • Der kan opnås længere kørelængder med en motor end med en fjeder på en "konventionel" e-spool®
  • Kabeldiameter op til 17 mm
  • Ingen trækbelastning på kablet
  • Ingen slæbering
  • Forskellige medier (strøm, data, fiberoptisk kabel, luft, væsker) kan føres i ét system uden afbrydelse
  • Til installation i det falske gulv i loftet - systemet er "usynligt"
  • Enkel udskiftning og udvidelse af påfyldningen
  • Maks. udvidelses- og fremføringshastighed 1,2 m/s

Regler for påfyldning af e-spool®

Monteringsvejledning

Dokumentation og montagevejledning til igus e-spool-systemet.

Dokumentation - Monteringsvejledning

Realiseret i praksis

Mobil vindmaskine

e-spool-system med opviklet energikædebånd i midten og to sideføringer.

Anvendelser med e-spool

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning