Let kæde® - Meget let at fylde - tryk blot kablet ind

Serie E03

E03-seriens energikæde med led og mål 5.

Serie E04

Energikæde i serie E04 med mål 7.

Serie E08

Led i E08 energikæde med målet 14,6.

Serie E14

igus e-chain serie E14 med kædeled og markering 19.

Serie E200

E200-seriens kabelføringskæde med en højde på 24,3 mm.

Serie E200.2

E200-seriens kabelføringskæde med en højde på 24,3 mm.

Serie E16

igus e-chain serie E16 med kabelkæde og størrelsesangivelse 32.

Serie E26

igus E26 kabelkæde med mål 36,5.

Serie E26.2

igus E26 kabelkæde med mål 36,5.

Serie E26.3

igus E26 kabelkæde med mål 36,5.

Serie E300

Energikæde i E300-serien med målet 48,5.

Serie E300.2

Energikæde i E300-serien med målet 48,5.
Energikæde i E300-serien med målet 48,5.

Serie E300.3

e-kæde®, skal udfyldes i den ydre radius

Serie E045

Led i igus E045-kæden med målet 9,4 mm.

Serie E045.2

Led i igus E045-kæden med målet 9,4 mm.

Serie E045.3

Led i igus E045-kæden med målet 9,4 mm.

Serie E06

igus-kædeled med målet 10,7.

Serie E065

Kabelkæde med målet 11,3.

Serie E065.2

Kabelkæde med målet 11,3.

Serie E065.3

Kabelkæde med målet 11,3.

Serie E065.4

Kabelkæde med målet 11,3.

Serie Z045

igus energikæde i Z045-serien med målet 9,4.

Serie Z045.2

igus energikæde i Z045-serien med målet 9,4.

Serie Z26

igus kabelkæde i serie Z26 med målet 36,5.

Serie Z26.2

igus kabelkæde i serie Z26 med målet 36,5.

Serie Z26.3

igus kabelkæde i serie Z26 med målet 36,5.

Serie Z300

Z300 energikæde med målet 48,5 mm.

Serie Z300.2

Z300 energikæde med målet 48,5 mm.

Serie Z300.3

Z300 energikæde med målet 48,5 mm.

Serie Z06

igus kædetræk Serie Z06 med målet 105.

Serie Z065.3

Energikæde i Z065-serien med mål 11,3.

Serie Z08

Trækaflastning til igus e-kæde serie Z08 med mål 14,7.

Serie Z14

igus-kædeholdere i Z14-serien med kompakt design.

Serie ZF14

Serie Z200

Kabelkæde i Z200-serien med målet 24,3.

Serie Z200.2

Kabelkæde i Z200-serien med målet 24,3.

Serie Z16

igus e-chain serie Z16 med mål 32.

Vejledning til valg af e-kæde®

Monteringsvejledning

Anvendelseseksempler

easy chain: "E" og "Z" gør tingene "lette"

Typiske brancher og anvendelser:

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning