Forlængertværstang øger den indvendige højde med 145 mm - E4.1L.

... ekstremt variabel ... forstørret ...

Bügelsteg E4.1 Light med højder på 135 mm og 145 mm.
  • Velegnet til slanger med en ydre diameter på op til 137 mm
  • Kan åbnes enten i den indre eller ydre radius, kan drejes op fra begge sider
  • Høj holdekraft på forlængertværstængerne
  • Modulært design, derfor omkostningseffektivt
  • Fås med lyddæmperbolte som ekstraudstyr
Teknisk tegning af en igus støttebro med mål 150, 135, 100, 48,5, 38, 25 og 8.
Teknisk tegning af en forbindelsesbøjle med målene 150, 145, 100, 48,5, 48, 25 og 8.
Mulighed for en e-kæde med forlængende tværstænger Bestillingsnr.
Forlængere tværstænger i indre og ydre radius E4.38L.XXXB48.R.0 E4.48L.XXXB48.R.0
Forlængertværstang langs den indre radius H4.38L.XXXBZ48.R.0 H4.48L.XXXBZ48.R.0
Forlængertværstang i ydre radius E4.38L.XXXBE48.R.0 E4.48L.XXXBE48.R.0
Skiftevis forlængertværstang og åbningsstænger H4.38L.XXXHB48.R.0 H4.48L.XXXHB48.R.0
Forlængere tværstænger og åbningsstænger skiftevis i den indre radius E4.38L.XXXHBZ48.R.0 E4.48L.XXXHBZ48.R.0
Forlængertværstang og standardtværstang skiftevis langs den ydre radius E4.38L.XXXHBE48.R.0 E4.48L.XXXHBE48.R.0

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning