Fjederstænger - fleksible, elastiske på robotten

triflex® R fiberstang modul

Fjederstangsmoduler (kun til TRC/TRE.B) - Intelligent problemløsning gennem målrettet forspænding

  • Kan sammenlignes med en fiskestang over robotten
  • Genererer konsekvent & retningsbestemt forspænding fra 700 til 2000 mm
  • Leveres som en formonteret enhed bestående af triflex® R, indsatte og faste fjederstænger
  • Ingen fastklemning og reduceret udskridning sammenlignet med løs e-kæde®
  • Automatisk returnering af triflex® R til dens oprindelige position
Diagram over triflex® R fiberstangsmodul
  1. Låsende kædeled forbundet med hinanden for at kompensere for den relative bevægelse af fjederstængerne i e-kæden®
  2. Område til montering af beslag på det universelle monteringssæt (se tilbehør)
  3. Fjederstangens længde, som er inkluderet i varenummeret
  4. Ekstra kæde (TRE.B eller TRC) uden fiberstang (kan justeres individuelt efter behov og er derfor ikke inkluderet i leveringsomfanget)
  5. Mulige beskyttere (TR.XX.30) til ekstra beskyttelse af kæden
  6. Fjederstænger inde i TRE.B eller TRC**

Information om det rigtige produktvalg

Fiberstang fås i 2 versioner

Fiberstang fra TRC

Lukket type (TRC)

Fiberstang fra TRE

Åben type (TRE)

Tilbehør til korrekt installation af TRC- og TRE.B-fiberstangsmodulet

  • Vinkelrør i rustfrit stål med monteringsbeslag til fastgørelse på robotten
  • Fastgørelsesmulighed med forbindelseselementer til at fastgøre fiberstangen til vinkelrøret.
  • Vinkelrøret og fiberstangen kan derfor placeres frit
  • Hurtig og nem tilpasning til nye robotprogramsekvenser
  • Målrettet maskering af forstyrrende kanter og undgåelse af kabelsløjfer
  • triflex® Guide R tæt på robotarmen eller på siden af akse 6 for at muliggøre maksimale rotationsbevægelser
Eksempel på anvendelse med fiberstang
Universelt monteringssæt

Tips til installation af fiberstangsmodulet

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning