Skift sprog :

Velegnet til robotakserne 1 til 6
Her tilbyder vi dig den komplette pakke til din svejserobot.
Kablet og slangen har allerede passeret gennem readychain® og har et fremspring på 1 meter i hver ende af e-kæden®.
E-kæden® er TRC.85 til akse 3-6 og TRLF.85 til akse 1-3.
TRC er helt lukket og beskytter kablet og slangen rigtig godt mod gnister og svejseperler.
TRCF er lige så robust som TRC e-kæden® og kan endda åbnes ved hjælp af snaplåsen.

(1 m fremspring/side + 1 m e-kæde®)

(1 m fremspring/side + 1 m e-kæde®)
varenummer. RRC.S.002
påklædningspakke akse 3-6
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h