Energikæden - Materialedata og farver

Tabel med materialedata Enheder for målingVærdier igumid G/GLWVærdier igumid NBVærdier igumid ESDVærdier igumid TEVærdier igumid GEVærdier igumid G V0Værdier igumid NB V0
Udbyttestress (tør/våd) MPa190/130 78/40 ** * – –
Brudforlængelse (tør/våd) % 4/6 20/210 ***– –
Bøjningsmodul (træktest) MPa9000/7000 2900/1200 ***9800 3100
Elasticitetsgrænse (bøjning) MPa7800300095001290 7200 ––
Bøjningsstyrke MPa24012023055200210115
Shore D-hårdhed – 79798372807975
Generelle egenskaber
Massefylde g/cm3 1.371.14 1.21.021.46 1.43 1.15
Fugtabsorption 23/50 r.h.% vægt 1.43.41.90.80.72.12.2
Maksimal vandabsorption % vægt 5.67.67.31.646.59.0
Elektriske egenskaber
Specifik volumenmodstand Ω x cm > 1011> 1011<109> 1011> 1011> 1011> 1011
Overflademodstand ROA Ω> 1011> 1011<109> 1011> 1011> 1011> 1011
Termiske egenskaber
Lavere driftstemperatur °C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C
Øvre temperatur for langtidsanvendelse °C +120°C +80°C +80°C +70°C +120°C +90°C +90°C
Øvre temperatur for kortvarig anvendelse °C +160°C +170°C +150°C +140°C +200°C +140°C +140°C
Materialecertifikater
Brandsikkerhed i henhold til UL94 – HB V-2 HBHBHBV-0 V-0
Silikonefri– ja ja ja ja ja – –
Halogenfri – ja ja ja ja ingen ja ja
2002/95/EF (RoHS) – jajajajaja– –
2002/96/EC (WEEE) – ja ja ja ja – – –
Farve
i henhold til RAL, ca. – ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL7015 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004
Certificering af brandsikring
– ingen ingen ingen ingen ingen i henhold til FAR 25.853 og EN 45545 HL3 R22/R23i henhold til FAR 25.853 og EN 45545 HL3 R22/R23

Farver og specialløsninger

Ral-numre (omtrentlige)

orange
gul
Lysegrå

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning