Skift sprog :

Rulleenergikæden® P4-serien er nu blevet standard for mange kranproducenter. Stigende krav til hastighed, ekstra belastning og også støjminimering drev udviklingen af denne energikædeserie i 2007. For at kunne simulere anvendelserne under virkelige forhold blev der opstillet en 120 m lang kørebane i det udendørs område i igus'® laboratorium, hvor energikæden blev testet ved 4 m/s og en ekstra belastning på 8 kg pr. meter for en samlet kilometrering på 25.000 km. Og resultatet: Vi kunne køre endnu længere! Se selv efter.
Yderligere information
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h