Micro-FLIZZ strømskinne sammenlignet med en kabelføring.

micro flizz®: Alternativet til samleskinnesystemet

Fordelene ved micro flizz - alternativet til samleskinnesystemer - i et overblik:

  • Let at rengøre, næsten ingen slitage
  • Støjsvag, vedligeholdelsesfri og nem at installere
  • Driftshastigheder på op til 6 m/s ved høje accelerationer
  • Datahastigheder på op til 10 Gbit/s. Styrer fiberoptisk kabel og buskabel sikkert
  • Køreafstande på op til 100 m
  • Kan installeres horisontalt og vertikalt
  • Lavt pladsbehov
  • Valgfrit med i.Sense CF.D-teknologi til overvågning af buskabler
  • Fås også med ledende ESD e-kæde®
  • Færdigmonteret system i modulært design fra €65 pr. meter*

Realiseret i praksis med micro flizz® - alternativet til samleskinnesystemet

Maskiner til kunstvanding

Vandingsanlæg over en mark.

micro flizz i fødevareindustrien

Automatiseret transportsystem med metalramme og paller i et produktionsområde.

micro flizz - alternativet til strømskinner i portsystemer

Industrielt anlæg med kabelstyring og styringskomponenter på en maskine.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning