Skift sprog :

Hvis der føres stive og tunge kabler eller hydraulikslanger i e-kæden®, øger klemlåsadskillerne tværstangens holdekraft. Laboratoriet igus®har nu testet, hvordan den kraft, som tværstangen i E4.1-programmet kan modstå, øges af snap-in-separatorerne.
Der blev brugt de nye 56.6 og 80.6 notch-separatorer, som igus® præsenterede som en innovation på Hannover Messe 2015. Disse notch-separatorer lukker e-kæden® yderligere og øger tværstangens holdekraft.
De to e-kæder® E4.56 og E4.80 blev hver især trukket fra hinanden med og uden notch-separatorer i testmaskinen med stigende kraft.
**Resultatet:** Brugen af låseadskillere øger udtrækningskraften ved de åbne tværstænger med op til 77%.
Yderligere information
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h