Skift sprog :
A1 = bevægelig ende
A2 = fast ende
B1 = bevægelig ende
B2 = fast ende
B3 = styretrug med glidestang
B4 = føringstrug uden glidestang
B5 = styretrug med total længde
S = vandring
R = bøjningsradius
H = nominel frihøjde
HF = Nødvendig frihøjde
HRI = Rendehøjde
D = Fremspring, radiusens slutposition
K = π - R + "Sikkerhed"
D2 = Fremspring ved lange køreafstande, glidende
K2 = *tillæg
H2 = frihøjde
∆CL = forskudt fast ende
*med sænket bevægelig ende
Lange køreafstande
fra 10 m til max. 600 m
Hastighed maks. rulning / acceleration maks. rulning
max. 10 [m/s] / max. 50 [m/s²]
Fyldningsvægt
max. 7,00 [kg/m]
Materiale - Tilladt temperatur °C
igumid® G / -40° til +120° C
Brandfarlighedsklasse, igumid® G
VDE 0304 IIC UL94 HB


A = fast ende i plast | B = bevægelig ende i stål
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h