Skift sprog :

igus® blokklemme er en særlig trækaflastning til slanger
Modulært, pladsbesparende system
Ingen skader på slangen
Kombination af slange og kabler mulig
Slangediameter 4,3 -14 mm
Let at installere, uden skruer eller værktøj
Kan justeres variabelt til e-kæde® påfyldning
Modulerne i igus® blokklemmer - trækaflastning til slanger
Modulerne i igus® blokklemmer kan rumme slanger fra 4,3 til 14 mm. I CFS 4.3-modulet kan tre 4,3 mm slanger sættes ind over hinanden, og i CFS 6-modulet kan to slanger sættes ind over hinanden i et felt. Modulerne er 27,5 mm brede og indsættes i bundpladen og skrues derefter på plads med M4-forsænkede skruer. En undtagelse er CFS 55.9-modulet, som er dobbelt så bredt og giver mulighed for fem 9 mm-slanger. Bund- og endepladerne fås i bredder fra 75 til 240 mm. Højden på afstandsstykkerne og modulerne er 16 mm; flere lag kan monteres oven på hinanden.

A = Endeplade
B = afstandsspalte
C = moduler med et gittermål på 27,5 mm i bredden og 16 mm i højden
D = bundplade
del
bukser
Mængde
Bredde
Ø
slange
[mm]
[mm]
CFS 4,3
4,3
4-12
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 4,3" text="Anfragen"]
CFS 6
6,0
3-6
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 6" text="Anfragen"]
CFS 9
9,0
2
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 9" text="Anfragen"]
CFS 55,9
9,0
5
55,0
[Wakoadd artnr="CFS 55,9" text="Anfragen"]
CFS 10
10,0
2
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 10" text="Anfragen"]
CFS 14
14,0
1
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 14" text="Anfragen"]
del
Bredde
Bundplade
[mm]
CFS U75
75,0
[Wakoadd artnr="CFS U75" text="Anfragen"]
CFS U102.5
102,5
[Wakoadd artnr="CFS U102,5" text="Anfragen"]
CFS U130
130,0
[Wakoadd artnr="CFS U130" text="Anfragen"]
CFS U185
185,0
[Wakoadd artnr="CFS U185" text="Anfragen"]
CFS U212
212,0
[Wakoadd artnr="CFS U212" text="Anfragen"]
CFS U240
240,0
[Wakoadd artnr="CFS U240" text="Anfragen"]
CFS U295
295,0
[Wakoadd artnr="CFS U295" text="Anfragen"]
del
bredde
endeplade
[mm]
CFS P75
75,0
[Wakoadd artnr="CFS P75" text="Anfragen"]
CFS P102.5
102,5
[Wakoadd artnr="CFS P102,5" text="Anfragen"]
CFS P130
130,0
[Wakoadd artnr="CFS P130" text="Anfragen"]
CFS P185
185,0
[Wakoadd artnr="CFS P185" text="Anfragen"]
CFS P212
212,0
[Wakoadd artnr="CFS P212" text="Anfragen"]
CFS P240
240,0
[Wakoadd artnr="CFS P240" text="Anfragen"]
CFS PD295
295,0
[Wakoadd artnr="CFS PD295" text="Anfragen"]
Del
Højde
afstandsstykke
[mm]
CFS D
16,0
[Wakoadd artnr="CFS D" text="Anfragen"]
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h