Produktinformation E2/000

e-chain e2000 med førte kabler til en bevægelig anvendelse.
  • Fås i to versioner:
    • Kan åbnes i den ydre radius fra begge sider
    • Kan åbnes i den indre radius fra begge sider
  • Høj stabilitet, støjsvag drift
  • Lang levetid
e-chain e2000 med førte kabler til en bevægelig anvendelse.
Kabelkæde til mellemstore belastninger med lige led og forbindelseselementer.

Kan åbnes over 210°

Tværstængernes høje holdekraft

Åbnes på få sekunder

Lange strækninger på op til 150 m

Modulær og kombinerbar

Tværstang, der kan åbnes

Lange strækninger på op til 150 m

Beskyttelse mod snavs og spåner

Kabelvenlige plasttværstænger

Kabelvenlig indvendig adskillelse

Dobbelt stop-hund

Støjbremse

Lateral slidpude

Trækaflastning af elektriske kabler

e-chain e2000 med førte kabler til en bevægelig anvendelse.
Kabelkæde til mellemstore belastninger med lige led og forbindelseselementer.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning