Skift sprog :

Hvordan opfører energikæder sig i olie? For at besvare dette spørgsmål fra en kunde testede igus® e-kædens opførsel i® B15-serien i kombination med fem specificerede olier i sit eget testlaboratorium. Energikæderne kørte kontinuerligt over en periode på 30 dage og blev dagligt sprøjtet med de væsker, der skulle testes.
Kædetype: B15.038.075.0
vandring: 1000 mm
testede cyklusser: 759,287
Den efterfølgende træktest med e-kæden®, der blev testet specielt for denne kunde, gjorde det klart, at der på trods af den langvarige eksponering for disse specialolier kan forventes en svækkelse på maks. 11 % kan forventes.

Yderligere information
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h