Skift sprog :

igus® sammenlignede sin energikæde R4.38L af plast med en konkurrents produkt i en sammenlignende test på branchens største testlaboratorium i Köln. Begge kæder blev vurderet med hensyn til deres udseende, ustøttede længde, deres opførsel under trækkræfter, deres bæreevne i en brudtest og deres lette installation.
igus® R4.38L
Konkurrencekæde
1,5 m ustøttet længde med****4 kg/m ekstra vægt
Ingen nedhængning efter 96 timer
(96 mm)
19 mm nedhængning
Trækprøvning
Med 7.481 N kan R4.38L modstå mere trækkraft end
konkurrentens kæde.
2.200 N
Test af brud
Ved 1.590 N kan R4.38L modstå mere kraft
end konkurrentens kæde.
994 N
Nem at samle
Kan åbnes på begge sider
Leddene kan skæres til i længden
Mulighed for indvendig opdeling
Ikke hængslet
Tidskrævende at skære til i længden
Indvendig opdeling ikke
mulig
Konklusion:
igus® R4.38L e-tube er bedre end det konkurrerende produkt på alle testede områder.
Yderligere information:
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h