Elektrostatisk ledende 3D energikæde

Lukket type specielt til robotter og tredimensionelle applikationer

Dine fordele med ESD-produkter

  • ESD-materiale testet med over 10 millioner cyklusser til de højeste krav
  • De enkelte kædeled kan udskiftes, og det er ikke nødvendigt at udskifte hele systemet eller pakken.
  • Ingen ventetid, da størrelserne TRC.40, TRC.60 & TRC.70 ertilgængelige fra lager i ESD-design
  • Gennemprøvet i årevis ved brug i eksplosionssikre områder

Designfunktioner for igus® triflex® R-serien TRC e-kæder®:

  • Ca. ±10° vridning pr. kædeled
  • Høj trækstyrke på grund af kugleleddet
  • Mulighed for fiberstang til delvis retningsstyring og afstivning
  • Der kræves ingen kontinuerlige støtteelementer som stålkabel, fjederelementer eller lignende
  • Stort udvalg af tilbehør
  • Valgfrie tilbagetrækningssystemer styrer 3De-kæderne® sikkert og pladsbesparende på robotarmen og forhindrer pålideligt sløjfedannelse
  • TRC - sikker, lukket, sværtafvisende
  • Glat, robust ydre kontur for at forhindre fastklemning
  • Høj modstandsdygtighed over for torsion
  • Let at afkorte og forlænge

Typiske brancher og anvendelser:

  • Akse 3 til 6 på robotter
  • Værktøjsmaskiner med flere akser
  • Våde og kolde celler
  • Maleropgaver og ESD
  • Sand- og støvområder
  • Lineære motorer
  • Generel maskinteknik osv.

fra lager tilgængelige størrelser af ESD-kæder

Med trækaflastning i 3 størrelser i ESD-materiale fås på lager

TR.40.01.ESD

TR.60.01.ESD + TR.70.01.ESD

Mulige anvendelser af monteringsbeslaget

Teknisk tegning af Triflex-R med tre kædesektioner og mål A til F.
ESD-testopstilling med måleinstrumenter og kabelkæde i et værksted.

Ledningsevne i igus®® produkter fremstillet af igumid® ESD

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning