Høj variabilitet ved formindskede omkostninger

Anvendelse i glasproduktion

FAST/Z/25" er mærket for et design, som Ernst Pennekamp GmbH & Co. OHG lancerede sidste år. FAST/Z/25 er kompakt, særdeles hurtig og følsom. Den skubber varme glasprodukter med temperaturer omkring 500 ºC fra støbningen og ind i en lehrovn. FAST/Z/25 kan udføre flydende, overlejrede bevægelser nøjagtig som en robot. Det giver flere fordele. For det første er systemet i stand til at arbejde næsten uden stop. For det andet giver det meget mere fleksibilitet i arrangement af flasker på transportanlægget. Pennekamp havde brug for en energikæde til energitilføring til de enkelte akser. igus® triflex® R systemet med rundt tværsnit blev valgt. De kan optage høj trækstyrke med deres kugleled og samtidig muliggøre fleksible bevægelser ad alle akser med veldefinerede stopklodser for radius og torsion. Desuden udviser energikæden fremragende mekaniske egenskaber: Deres glatte inderside giver særdeles lange holdetider for kablerne. Ved justering af kæden til anvendelsen og ved senere vedligeholdelse kan triflex® R adskilles og samles på ethvert sted uden at skulle skære eller genforbinde et ende-til-ende støtteelement som for eksempel stålkabler. Det særlige design af ydersiden forhindrer kæden i at blive fanget af indgribende kanter og undgår kabelskader fra brudt glas. I tilfælde af svigt i energitilføringen på grund af eksterne forhold, muliggør snapåbningsmekanismen på monteringsbeslaget en lynhurtig udskiftning.

Ubegrænsede anvendelsesmuligheder

triflex® systemet er særdeles imponerende, når bevægelser i mere end to retninger skal kunne håndteres. De benyttes primært i 6-aksede, som man for eksempel finder inden for alle former for svejsning og maling, i klæbe- og slibeteknologi samt også ved samling af transmissionssystemer eller i stramningsprocesser. De benyttes også i Selective Compliance Assembly Robot Arm (SCARA) ved ekstremt høje hastigheder. Fiberstænger kan integreres in triflex® R med henblik på at kun tilpasse sig selektive forspændinger. De arrangerer energitilføringen, så den for eksempel kan holdes væk fra indgribende kanter. I konventionelle systemer ville dette til dels kræve komplekse fjedre, sammenkoblinger og føringssystemer. Ud over det øgede pladskrav og nye indgribende kanter, påvirker disse eksterne elementer også energitilføringssystemet med yderligere kræfter, hvilket giver flere ulemper.
triflex® R på robotter Pennekamp benytter igus® triflex® R system til energitilføring til akslerne. igus® leverer det komplette kabelsæt med stik, energikæde og monteringsbeslag som readychain®.

More on applied products here

Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.