Skift sprog :
Tilbagetrækningssystemerne har alle de mest anvendte boremønstre til fastgørelse: 380x70mm og 490x90mm (i
Ø12,5 mm). Vi leverer også et bredt udvalg af producent- og modelafhængige adapterbeslag fra lager,
for at kunne tilpasse til andre robotvarianter. Mange robotmodeller har kun laterale
installationspositioner fra fabrikken. Ved hjælp af vores adapter-produktsortiment kan tilbagetrækningssystemerne installeres sikkert uden yderligere
konstruktionsmæssig indsats og/eller boring.
Her finder du et udvalg af adapterbeslag listet efter robotproducent og robottype, så du hurtigt og nemt kan fastgøre et tilbagetrækningssystem til en robot.
Direkte til den ønskede robotproducent
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h