Elastisk tilbagetrækningssystem (RSE) til små robotter

triflex® RSE med tilbagetrækning

RSE nummereret med afbøjning
  1. Op til 500 mm tilbagetrækningslængde mulig med triflex® RSE
  2. Til TRC og TRE
  3. Leveres formonteret med fast punkt til venstre eller højre
  4. Tilpassede monteringsmuligheder takket være kompakte adapterbeslag
  5. Vedligeholdelsesfri igus® drylin® W lineær enhed
  6. Individuelt justerbar monteringsposition
  7. Åbent, overskueligt system, slankt design
  8. Også velegnet til ekstreme accelerationer (takket være lav totalvægt)
  • Til TRC-TRE-serien med ø-indeks 40 mm
  • Reagerer ekstremt hurtigt, selv med meget dynamiske robotprogrammer
  • Ingen indflydelse på robottens håndteringskapacitet på grund af lav ekstra belastning på robotten
  • Universelt justerbare monteringsbeslag
  • Vedligeholdelses- og smørefri igus® drylin® W lineær enhed
  • Til maksimale frihedsgrader
  • Masser af frihed til programmøren
  • Til kabeldiametre på op til 11 mm
triflex® RSE Tegning
triflex® RSE Tegning

RSE-systemets funktionalitet med afbøjning

  • Meget lav vægt
  • Konstant tilbagetrækningskraft
  • Ingen justering af tilbagetrækningskraften nødvendig
  • Kablet kan indsættes i højre eller venstre side

Fuldend dit RSE-tilbagetrækningssystem med det rigtige tilbehør

RSE med afbøjning komplet og nummereret

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning