Reguler tilbagetrækningskraften pneumatisk og undgå sløjfedannelse på robotter

Muligt med triflex® RSP-systemet

RSP | Det stærkeste af tilbagetrækningssystemerne

Sammenligningsdiagram af områderne RSE, RS og RSP.
  • Selv større e-kæder® kan føres sikkert op til ø 125 mm
  • Justerbar, variabel tilbagetrækningskraft ved hjælp af en trykreguleringsventil
  • Næsten konstant kraftkurve over hele banen, selv med tunge fyldninger
  • Slutpositionen kan overvåges for at forhindre større skader i tilfælde af fejl
  • Større tilbagetrækningskræfter end RS-systemet
  • Monteringsmuligheder for mange robottyper og producenter med adapterbeslag
  • Typiske anvendelsesområder: akse 3-6 på industrirobotter
  • Lavt energiforbrug på grund af integreret trykluftbeholder

RSP-tilbagetrækningssystem i drift

  • Særligt velegnet til store og tunge slangepakker
  • Arbejde over hovedhøjde er heller ikke noget problem
  • Altid konstante tilbagetrækningskræfter
Teknisk tegning af TRIFLEX R RSP med front-, side- og topvisning samt mål.
Teknisk tegning af TRIFLEX R RSP med front-, side- og topvisning samt mål.
triflex R-RSP-kæde med to tilslutninger og føring rundt om en stor cirkulær bane.
triflex R-RSP-kæde med to tilslutninger og føring rundt om en stor cirkulær bane.

1 = bevægelig ende

2 = fast ende

RSP-tilbagetrækningssystemer

Artikelnummermax. Tilbagetrækningslængde i mmDim. A i mmDim. B i mmDim. C i mmDim. D i mmDim. E i mm
TR.RSP.60.L580792396177277135
TR.RSP.65.L580792396177277135
TR.RSP.70.L580792396177277135
TR.RSP.85.L620836461213306135
TR.RSP.100.L620845467213306135
TR.RSP.60.R580792396177277135
TR.RSP.65.R580792396177277135
TR.RSP.70.R580792396177277135
TR.RSP.85.R620836461213306135
TR.RSP.100.R620845467213306135
TR.RSP.125.R7801,043570245405135
TR.RSP.125.L7801,043570245405135

triflex R- og RSP-kædesystem med nummererede dele og monterings օրինակ.
triflex R- og RSP-kædesystem med nummererede dele og monterings օրինակ.

Beregning af den samlede kædelængde | RS e-chain®

ø Indeks R [mm] Kædelængde inden for af systemet [mm]Antal kædeledSamlet kædelængde[mm]
30.----
40.----
50.----
60.0871,48973LLL + 1489
65.----
70.1101,48458LLL + 1484
85.1351,62253LLL + 1622
85. (R 240)----
100.1451,65648LLL+1656
125.182194044LLL+1962

Montering af RSP-system

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning