Skift sprog :

bundstøtte (vist i rødt) er kun nødvendig, hvis støtten til den øverste bane (fra 180° rotationsvinkel) ikke kan fastgøres til systemet
føringstrug twisterchain®
Produktsortimentet fra igus® twisterchain® omfatter styretruget, hvis brug giver en række fordele:
Føringstrugets modulære design gør det muligt at kombinere forskellige kæde-, cirkel- og bøjningsradier med de samme trugdele. Hvis kædens radius ændres, kan truget nemt tilpasses. En ny produktion er ikke nødvendig. Du kan vælge det passende styretrugssystem i tabellen nedenfor. Det angivne varenr. omfatter det komplette trugsystem.

Bestillingseksempel for en twisterchain® føringstrug
R - bøjningsradius, tilføj tilsvarende værdi
Bi - indre bredde, tilføj tilsvarende værdi
ydre radius
Kanalvinkel (standard 180°, 135°, 90°, 45°)
Trugdesign (.5. med og .4. uden bundstøtte)
Valgt serie (2208, 2808, 3808 eller 4008)
Føringstrug
Del nr.
ydre radius
Rotationsvinkel
trug komplet
trug komplet
Antal af
serier
AR [mm]
[°]
Standard
med bundstøtte
Støtter
2208
- 300
45 - 100
92208.4.45.300/Bi.R
ikke nødvendigt
0
2208
- 300
>100 - 180
92208.4.90.300/Bi.R
ikke nødvendigt
0
2208
- 300
>180 - 270
92208.4.135.300/Bi.R*
92208.5.135.300/Bi.R
1
2208
- 300
> 270 - 360
92208.4.180.300/Bi.R**
92208.5.180.300/Bi.R
2
2808/3808/4008
- 450
45-100
9XXXX.4.45.400/Bi.R
ikke nødvendigt
0
2808/3808/4008
- 450
> 100 - 180
9XXXX.4.90.400/Bi.R
ikke nødvendigt
0
2808/3808/4008
- 450
> 180 - 270
9XXXX.4.135.400/Bi.R*
92208.5.135.400/Bi.R
1
2808/3808/4008
- 450
> 270 - 360
9XXXX.4.180.400/Bi.R**
92208.5.180.400/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 450 - 550
45 - 100
9XXXX.4.45.500/Bi.R
ikke nødvendigt
0
2808/3808/4008
> 450 - 550
100 - 180
9XXXX.4.90.500/Bi.R
ikke nødvendigt
0
2808/3808/4008
> 450 - 550
> 180 - 270
9XXXX.4.135.500/Bi.R*
92208.5.135.500/Bi.R
1
2808/3808/4008
> 450 - 550
> 270 - 360
9XXXX.4.180.500/Bi.R**
92208.5.180.500/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 550 - 650
45 - 100
9XXXX.4.45.600/Bi.R
ikke nødvendigt
0
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 100 - 180
9XXXX.4.90.600/Bi.R
ikke nødvendigt
0
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 180 - 270
9XXXX.4.135.600/Bi.R*
92208.5.135.600/Bi.R
1
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 270 - 360
9XXXX.4.180.600/Bi.R**
92208.5.180.600/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 650
> 360
Spørg os, vi hjælper gerne

Understøttelse af den øverste del af twisterchain® (fra 180° rotationsvinkel)
Styretruget fastgøres til den faste ende af twisterkæden® i henhold til det viste hulmønster. Følgende skrueforbindelser er tilladt:
Betegnelser:
A = Underkant bevægelig ende
B = Underkant fast ende
C = Støtte til øvre løb
D = Nødvendig afstand til twisterchain®
E = roterende akse
F = fast ende
G = 2. støtte for øvre løb
H = Nødvendig fri plads til twisterkæde®
I = 1. støtte øvre løb
J = roterende akse
K = fast ende
Installationshøjde
Serie
RLK
HS
Hges.[mm] for bøjningsradius
Del nr.
RST
[mm]
[mm]
R055
R063
R075
R100
R125
R150
R175
R200
R250
R300
R400
Trug
[mm]
2208...300
265
130
195
211
235
285
335
385
-
-
-
-
-
92208...300
145,0
2808...400
360
146
-
-
-
290
340
390
440
490
590
-
-
92808...400
192,5
3808...400
460
156
-
-
-
300
350
400
-
500
600
-
-
93808...400
192,5
2808...500
460
146
-
-
-
300
350
400
450
500
600
-
-
92808...500
292,5
3808...500
460
156
-
-
-
310
360
410
-
510
610
-
-
93808...500
292,5
2808...600
560
146
-
-
-
305
355
405
455
505
605
-
-
92808...600
392,5
3808...600
560
156
-
-
-
315
365
415
-
515
615
-
-
93808...600
392,5
4008...650
610
176
-
-
-
-
-
432
-
532
632
732
932
94008...650
442,5
4008...750
710
176
-
-
-
-
-
432
-
532
632
732
932
94008...750
542,5
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h