At vælge den rigtige twisterchain ny

At vælge den rigtige twisterchain
At vælge den rigtige twisterchain
twisterchain
twisterchain
twisterchain
twisterchain

Instruktioner til design af twisterchain new ved hjælp af et eksempel:

1. Vælg serie, og bestem kædebredden - kundedata, f.eks:

  • Tilgængelig installationsplads ydre radius = 592 mm
  • Tilgængelig installationsplads indre radius = 311 mm
  • α-rotationsvinkel = 220°
  • Frihøjde = 466 mm
  • Maks. Ø kabelkunde = 22 mm (7,5 x d)

2. Vælg den ydre radius AR

3. Vælg indre radius IR

4. Bestem bøjningsradius R

5. Bestem den nødvendige frihøjde [H]

udvalg af twisterkæder

Anbefalinger til design af den nye twisterchain uden ekstra komponenter

SerieAR [mm]FZmaks. [kg/m] α0°- 180° FZmaks. [kg/m] α180°- 360° v på AR tilladt [m/s] a på AR max. [m/s2]
TC324004212
5004212
600 4212
TC4240063.612
50063.612
60063.612
650 52.711.5
75041.811
85041.811
TC566508512
7508512
8508512

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning