Der er kun lidt plads til rådighed, og de komplekse bevægelser belaster kablerne meget. Fremføringshastigheden er 100 m/min., og bevægelserne er 4 til 6 m. Desuden er det nødvendigt med beskyttelse mod spåner og støv.
Da der bores med op til 24.000 omdrejninger, dannes der meget fint støv, som ikke må komme ind i kædesamlingerne, heller ikke når maskinerne arbejder med flyvende spåner. Kæden skal også give mulighed for hurtig montering og nem vedligeholdelse.