Kabelføring på FANUC CRX

igus er FANUC CRX-udstyrspartner

Fanuc CRX

Fastgørelsespunkter akse 1 & 6

Forbindelse til akse 6

Fanuc CRX-forbindelse til akse 6

Tilslutning akse 1

Cobot-fastgørelse CRX-akse 1

Installation af et triflex R-energiforsyningssystem på FANUC CRX

Cobot-klemmesortiment

Klemme med krog og løkke

Cobot-klemme som standard
  • 1x plastikholder
  • 1 m velcrobånd
  • Den mest fordelagtige klemme i sortimentet
  • silikonefri
  • maksimal frihed til kabelføring

Klemme uden trækaflastning

Cobot-klemme med monteringsbeslag, ingen trækaflastning
  • 1x plastikholder
  • 1 m velcrobånd
  • 1x lygtemonteringsbeslag størrelse 30 eller 40
  • passer til TRE, TRC & TRL i størrelse 30 eller 40
  • silikonefri

Klemme med trækaflastning

Cobot-klemme med MB med SR
  • 1x plastikholder
  • 1 m velcrobånd
  • 1x lygtemonteringsbeslag størrelse 30 eller 40
  • I størrelse 40 valgfrit med lange og korte trækaflastningstænder
  • Passer til TRE, TRC & TRL i størrelse 30 eller 40
  • silikonefri

Beskyttelse af klemme

Cobot-klemmebeskytter
  • 1x plastikholder
  • 1 m velcrobånd
  • 1x rund beskytter størrelse 40
  • Beskytteren kan bære TRE, TRC & TRL i størrelse 40
  • silikonefri

PMA-slangeklemme

Cobot-klemmer PMA
  • 1x plastikholder
  • 1 m velcrobånd
  • PMA-klips
  • fås i 5 størrelser til korrugerede slanger med diameter:
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm og Ø48 mm
  • silikonefri

e-kæde, der passer til cobot-klemmen

CRX i konfiguratoren

Fanuc CRX i konfiguratoren
  • klemmetypen
  • kædestørrelse (30 eller 40)
  • kædeversionen (åben, lukket eller let)

Cobot-prøveboks

Cobot-prøveboks
  • 1 Cobot-klemme med monteringsbeslag og trækaflastning
  • 35 cm velcrobånd
  • 9 kædeled TRC.30.050.0.B

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning